MAX520

量产

四/八通道、2线串行8位DAC,满摆幅输出

兼容于I²C、SMBus™串行接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +5V单电源
  • 简单的2线串行接口
  • I²C 兼容
  • 轨到轨输出摆幅:
    • 无缓冲输出(MAX520)
    • 缓冲输出(MAX521)
  • 1%精度的调整后输出电阻(MAX520A)
  • 4µA超低电源电流(MAX520)
  • 各个DAC具有单独的基准输入
  • 上电复位可清除所有锁存器
  • 4µA关断模式
MAX520
四/八通道、2线串行8位DAC,满摆幅输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 2
MAX534 量产 +5V、低功耗、8位四路DAC,带有满摆幅输出缓冲器
MAX528 量产 八通道、串行、8位DAC,带有输出缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX520的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览