MAX5098A

过期

双通道、2.2MHz、汽车buck或boost转换器,具有80V抛负载保护

高开关频率、双通道调节器,工作在AM波段以外的频率,提供高达80V的抛负载保护

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4.5V至5.5V或5.2V至19V输入电压范围(高达80V抛负载保护)
  • 双输出DC-DC转换器集成功率MOSFET
  • 每路输出可配置为buck或boost模式
  • 可调输出:0.8V至0.85VIN (buck模式)及VIN至28V (boost模式)
  • Buck模式下IOUT1及IOUT2分别为2A和1A
  • 开关频率范围200kHz至2.2MHz
  • 同步输入(SYNC)
  • 时钟输出(CKO)用于四相主从工作方式
  • 独立的转换器使能输入及电源就绪输出
  • 低待机(ON/OFF)电流IQ (7µA)
  • 内部数字软启动及软关断
  • 输出短路保护及最大占空比限制
  • 输出过压保护,带自动重启功能
  • 热关断
  • 散热良好的32引脚TQFN封装,+70°C时功耗为2.7W
MAX5098A
双通道、2.2MHz、汽车buck或boost转换器,具有80V抛负载保护
MAX5098A:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX5099 最后购买期限 双通道、2.2MHz、汽车同步整流buck转换器,具有80V抛负载保护
内部电源开关升压稳压器 2
MAX5072 量产 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出
MAX5073 量产 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,内置功率MOSFET
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5099EVKIT

MAX5099和MAX5098A评估板

特性和优点

  • 抛负载保护电路可承受高达80V的瞬态输入
  • 5.2V至19V输入电源电压范围
  • 输入电源电压范围可配置为4.5V至5.5V
  • 5V/2A输出(转换器1)
  • 3.3V/1A输出(转换器2)
  • 180°错相工作,可降低输入电容
  • 可配置开关频率(200kHz至2.2MHz)
  • 独立的使能输入和SYNC输入
  • 上电排序
  • 低成本方案
  • 可评估32引脚(5mm x 5mm) TQFN封装的MAX5099/MAX5098A
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5099评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含了评估MAX5099 IC所需的全部元件。MAX5099是一款双路输出、同步整流降压DC-DC转换器。评估板由一个可输出5.2V至19V电压、5A电流的直流电源供电。评估板的输入范围还可配置为4.5V至5.5V。评估板设计可承受高达80V的抛负载。

MAX5099评估板的第一路降压DC-DC转换器可提供5V/2A的输出,第二路降压DC-DC转换器则可提供3.3V/1A的输出。MAX5099的开关频率设置为1.9MHz,两路输出工作在180°错相模式。SYNC输入可用于评估板的外部频率同步。5V转换器的开关频率可配置为3.3V转换器频率的一半。评估板还具有关断、转换器上电排序以及独立的转换器使能等功能。

应用

  • 汽车AM/FM收音机电源
  • 汽车仪表盘显示器

MAX5099EVKIT
MAX5099和MAX5098A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5098A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览