MAX5091
量产28V、100mA、低静态电流LDO,带有复位和电源失效检测输入/输出
100mA、45µA IQ LDO稳压器,采用大功率高效散热的8引脚SO或TDFN封装
- 产品模型
- 6
产品详情
- +5V至+28V宽输入电压范围
- 可承受40V瞬态输入电压
- 保证提供100mA输出电流
- 在100µA输出电流时仅消耗45µA静态电流
- +5V (MAX5091A)或+3.3V (MAX5091B)预置输出电压
- 仅10µF滤波电容即可保持输出稳定
- 内置RESET输出,具有可编程超时周期
- 独立的比较器,用于电压监视/掉电指示
- 输出过载和短路保护
- 热关断
- 提供8引脚TDFN封装(TA = +70°C时,耗散1.95W功率)或8引脚SO封装(TA = +70°C时,耗散1.5W功率)
- 工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围
高压线性稳压器MAX5091设计工作于+5V至+28V输入电压范围,并可承受高达40V的瞬态电压。该器件在100µA输出电流时仅消耗45µA静态电流。MAX5091可提供100mA输出电流,具有低达50mV (最大值)的压差。MAX5091具有漏极开路、低电平有效的微处理器RESET输出。其复位超时周期可通过外部电容来编程设置。MAX5091带有一个独立的比较器,用于输入电压监视/掉电指示。该器件提供+5V (MAX5091A)或+3.3V (MAX5091B)预置输出的两个版本。MAX5091还具有短路保护和热关断功能。
MAX5091工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供8引脚、热增强型TDFN或SO-EP封装。
应用
- 家庭安防设施
- 工业
- 电信/网络
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5091AASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX5091AASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX5091AATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5091AATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5091BASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX5091BATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX5091AATA+ | 量产 | |
MAX5091AATA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5091的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论