MAX509
量产四路、串行、8位DAC,满摆幅输出
四通道、串行、电压输出DAC,SSOP封装
- 产品模型
- 12
产品详情
- +5V单电源或±5V双电源供电
- 输出缓冲放大器提供轨到轨摆幅
- 基准输入范围包括两个供电轨
- 经过校准的失调、增益和线性度(1 LSB TUE)
- 10MHz串行接口,与SPI、QSPI (CPOL = CPHA = 0)和Microwire兼容
- 双缓冲寄存器支持同步更新
- 用于菊花链连接的串行数据输出
- 上电复位可将串行接口清零并将所有寄存器设置为零
MAX509/MAX510均为四通道、串行输入、8位电压输出数模转换器(DAC)。它们采用+5V单电源或±5V双电源供电。内部精密缓冲器提供轨到轨摆幅。基准输入范围包括两个供电轨。
MAX509具有四个独立的基准输入,便于独立设置每个DAC的满量程范围。采用20引脚DIP、SSOP和SO封装。除了具有两个基准输入、每个输入由两个DAC共享外,MAX510与MAX509完全相同。MAX510采用节省空间的16引脚DIP和SO封装。
串行接口采用双缓冲:12位输入移位寄存器后接四个8位缓冲寄存器和四个8位DAC寄存器。12位串行字用于将数据加载到每个寄存器中。输入和DAC寄存器都可以通过单个软件命令进行独立更新或同时更新。两个额外的异步控制引脚用于同步更新(低电平有效LDAC)输入和DAC寄存器或将其清零(低电平有效CLR)。
该接口与Microwire™和SPI™/QSPI™兼容。所有数字输入和输出均兼容TTL/CMOS。缓冲数据输出用于回读串行器件或进行菊花链连接。
应用
- 数字衰减器
- 数字增益与失调控制
- 通用产品
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX509ACAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX509ACAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX509ACWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX509AEAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX509AEAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX509AEWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX509BCPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX509BCWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX509BCWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX509BEAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX509BEAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX509BEPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX509BCPP+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册