MAX5082

量产

1.5A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.5V至40V (MAX5082)或7.5V至40V (MAX5083)输入电压范围
  • 1.5A输出电流
  • VOUT范围:1.23V至32V
  • 内部高边开关
  • 内部振荡器频率固定在250kHz
  • 轻载时自动切换至跳脉冲模式
  • 外部频率同步
  • 热关断与短路保护
  • 工作于-40°C至+125°C温度范围
  • 节省空间的(5mm x 5mm)、高功率耗散能力、16引脚TQFN封装
  • MAX5082
    1.5A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    内部电源开关降压稳压器 2
    MAX5080 量产 1A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
    MAX5081 量产 1A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX5080EVKIT

    MAX5080、MAX5081、MAX5082、MAX5083评估板

    特性和优点

  • 4.5V至40V输入电压范围
  • 3.3V、1A、250kHz降压型变换器
  • 内部高边开关
  • 效率高达90%
  • 自动PWM/PFM模式
  • 上电/关断控制逻辑
  • 过流和过热保护
  • 汽车级工作温度范围
  • 微型5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX5080评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,用来评估集成高边开关的PWM/PFM降压型变换器MAX5080。MAX5080评估板可工作在4.5V至40V的较宽输入电压范围内,输出电压3.3V,电流高达1A。

    MAX5080内部开关频率设置为250kHz。正常情况下,MAX5080工作在PWM变换器模式,轻载时自动切换至PFM模式以提高效率。MAX5080具有SYNC输入,可与外部频率同步,适合对噪声敏感的应用。该评估板的PCB焊盘可用来评估MAX5080的SYNC和ON//OFF特性。MAX5080工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。MAX5080降压型变换器适用于FireWire®、汽车以及负载点应用。

    应用

    • 汽车
    • 分布式电源
    • FireWire电源
    • 工业

    MAX5080EVKIT
    MAX5080、MAX5081、MAX5082、MAX5083评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5082的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览