MAX5080
量产1A、40V、MAXPower降压型DC-DC转换器
Viewing:
产品详情
- 4.5V至40V (MAX5080)或7.5V至40V (MAX5081)输入电压范围
- 1A输出电流
- VOUT范围:1.23V至32V
- 内部高边开关
- 内部振荡器频率固定为250kHz
- 轻载时自动切换至跳脉冲模式
- 外部频率同步
- 热关断与短路保护
- 工作于-40°C至+125°C温度范围
- 节省空间的(5mm x 5mm)、高功率耗散能力、16引脚TQFN封装
MAX5080/MAX5081是250kHz、PWM降压型DC-DC变换器,带有片内、0.3Ω高边开关。MAX5080的输入电压范围为4.5V至40V,MAX5081为7.5V至40V。输出电压在1.23V至32V范围内可调,并可输出高达1A的负载电流。
两款器件都采用电压模式控制方案,可在高压切换环境下提供良好的噪声抑制能力。同时提供外部补偿,从而可选用多种电感值与电容类型,实现最大灵活性。开关频率内部固定为250kHz,可通过SYNC输入与外部时钟信号同步。轻载时自动切换至跳脉冲模式,可提高效率。
所有器件均包含可编程欠压锁定与软启动功能。保护功能包括逐周期限流、打嗝模式输出短路保护以及热关断。两款器件都采用节省空间的、高功率耗散能力(2.7W)、16引脚TQFN封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车
- 分布式电源
- FireWire®电源
- 工业
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5080的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论