MAX500

量产

CMOS、四路、串行接口8位DAC

四通道、串行、电压输出DAC,SO封装

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 缓冲电压输出
  • 双缓冲数字输入
  • 微处理器和TTL/CMOS兼容
  • 无需外部调整
  • 两线或三线可级联串行接口
  • 16引脚DIP/SO封装和20引脚LCC封装
  • 采用单电源或双电源供电
MAX500
CMOS、四路、串行接口8位DAC
MAX500:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 2
MAX534 量产 +5V、低功耗、8位四路DAC,带有满摆幅输出缓冲器
MAX520 量产 四/八通道、2线串行8位DAC,满摆幅输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览