MAX49925
推荐新设计使用双向、宽正负检测范围、具有快速PWM抑制的电流检测放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 从 >500V/μs PWM 终端快速恢复 500ns PWM 终端
- 140dB DC CMRR 抑制
- 输入电压范围:-40V 至 +76V
- -42V 至 +80V 保护能力
- 300kHz、-3dB 带宽
- 可选增益选项:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V
- 输入失调电压:5μV(典型值)
- ±0.3%(最大值)增益误差
- 轨到轨输出
- 具有可润湿侧翼的 3mm x 3mm 10 引脚 TDFN 封装
- -40°C 至 +125°C 温度范围,汽车级 2
- 通过 AEC-Q100 认证
MAX49925是一款双向电流检测放大器(CSA),输入共模范围为-40V至+76V,适用于具有较大汽车电子瞬变的48V HEV应用。
该CSA具有-42V至+80V的扩展输入保护范围,可防止发生电池反接和出现高压尖峰。更宽的输入保护范围还有助于放宽TVS要求,从而降低BOM成本并缩小组件尺寸。
MAX49925非常适用于电机和螺线管等感性负载的相电流监测,其中脉宽调制(PWM)用于控制驱动电压和电流。
MAX49925采用改良技术帮助抑制压摆率高达或超过500V/μs的共模输入PWM边沿。
MAX49925的工作温度范围为-40°C至+125°C,采用 +2.7V至 +5.5V的电源电压工作。它采用3mm x 3mm、10引脚TDFN封装,带可润湿侧翼。
应用
- PWM H桥电机串联/同相/绕组电流检测
- 电磁阀电流检测
- 感性负载的电流监测
- 电池组监视器
- 大功率直流电机
- 汽车电子
- 48V混合动力汽车和电动汽车(HEV)
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX49925ATB/VY+ | 10-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX49925ATB/VY+T | 10-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX49925XATB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX49925XATB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX49925ATB/VY+ | 量产 | |
MAX49925ATB/VY+T | 量产 | |
MAX49925XATB+ | 量产 | |
MAX49925XATB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX49925
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max49925的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论