MAX4986

量产

SAS/SATA单通道2:1/1:2复用器/解复用器及转接驱动器,带有均衡功能

带有转接驱动器的1:2/2:1有源复用器,支持SAS/SATA 2.0高速性能的同时有效保持信号完整性

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3.3V单电源供电
  • 低功耗、待机电流为1mA (典型值)
    • 高电平有效的使能(EN)信号用于电源就绪指示
    • 低电平有效的使能(/EN)信号用于电缆检测功能
  • 支持SAS I/II/III ≤ 6.0Gbps
  • 独立的可编程输入均衡可选择两种电平:0dB和4dB
  • 独立的可编程输出预加重可选择两种电平:0dB和3dB
  • 独立的可编程输出电平选择
  • 支持SAS/SATA OOB信令
    • 可编程SAS/SATA门限
  • 电缆检测功能可降低功耗
  • 片内50Ω输入/输出端接
  • 引脚按信号流向排列,简化布局
  • 节省空间的3.5mm x 9.0mm TQFN封装,带有裸焊盘
MAX4986
SAS/SATA单通道2:1/1:2复用器/解复用器及转接驱动器,带有均衡功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4986EVKIT

MAX4986评估板

特性和优点

  • 单个SATA主机连接器
  • 两个SATA设备连接器
  • 带SATA输入/输出的应用电路
  • 带SMA输入/输出的眼图测试电路
  • 校准线路(50Ω负载引线和直通引线)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4986评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4986 SAS/SATA 2:1/1:2复用器/解复用器。评估板包含4部分:应用电路、特征电路和两组校准线路。

应用电路设计用于演示MAX4986对SAS/SATA信号进行多路复用和均衡时的应用。这部分评估板采用外部+5V电源经板上LDO稳压至+3.3V后,为MAX4986 (U1)供电。应用电路部分采用100Ω差分阻抗受控引线。

特征电路具有SMA连接器和50Ω阻抗受控引线,用于眼图评估。该部分电路由外部+3.3V电源供电。

关于SATA接口规范的信息,请参考串行ATA行业工作组(www.serialata.org) (English only)发布的2.6版文档,或由ATA ANSI工作组(www.t13.org) (English only)最新发布的替代文档。

应用

  • 台式计算机
  • 坞站
  • PC服务器
  • 工作站

MAX4986EVKIT
MAX4986评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4986的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览