MAX4950A

量产

双通道PCI Express均衡器/转接驱动器

超小尺寸均衡器/转接器,有效改善跨接系统的PCIe信号完整性

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3.3V单电源供电
  • 支持PCIe Gen I (2.5GT/s)和Gen II (5.0GT/s)电缆传输
    • 优异的差分回波损耗指标:
      • ≥ 8dB (f = 1.25GHz至2.5GHz)
  • 传输延时低至280ps (典型值)
  • 独立的通道检测
  • 三电平可编程输入均衡
  • 三电平可编程输出去加重
  • 标准的-2.5dB可编程输出电平
  • 片上50Ω输入/输出端接
  • 节省空间的6.0mm x 6.0mm、TQFN封装
MAX4950A
双通道PCI Express均衡器/转接驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4950A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览