MAX4917B
量产100mA/200mA/300mA限流开关,具有较低的关断反向电流
提供多种电流限制(100mA/200mA/300mA),关断时具有更低的反向漏电流
- 产品模型
- 4
产品详情
- 保证100mA、200mA、300mA电流限制
- 热关断保护
- 反向电流保护
- 0.2Ω导通电阻
- 提供14ms屏蔽时间
- /FLAG故障报警
- 80µA工作电流
- 8µA闭锁电流(MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B)
- 自动重试(MAX4915A/MAX4917A)
- 0.01µA待机电流
- 2.3V至5.5V单电源供电
- 欠压锁定
- 快速限流响应(5µs)
- 关断状态下具有低反向电流(典型值0.1µA)
- 微小的6引脚µDFN封装(2mm x 2mm)及5引脚SOT23封装
MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列开关具有内部限流特性,可避免主器件由于负载故障而损坏。这些模拟开关均提供低至0.2Ω的导通电阻,工作电压范围为2.3V至5.5V。器件可确保100mA、200mA和300mA的电流限制,非常适合SDIO以及其它负载切换等应用。
当开关闭合,负载加载到端口时,提供14ms的屏蔽时间,以保证瞬态电压稳定建立。如果此时间过后,电流大于门限值,MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B闭锁开关将锁存开关的断开状态,/FLAG报警信号用于通知微处理器。通过重新上电或触发ON引脚,可再次闭合开关。
MAX4915A/MAX4917A具有自动重试功能,此模式下,如果在屏蔽时间过后开关断开,器件将连续监测过载条件。过载消失后,开关将闭合,并且解除/FLAG报警。
MAX4914B采用微小的6引脚µDFN封装(2mm x 2mm),MAX4915A/B和MAX4917A/B采用6引脚µDFN封装(2mm x 2mm)及节省空间的5引脚SOT23封装,这些器件工作于-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- GPS系统
- 手持式设备
- 笔记本电脑
- PDA与掌上电脑设备
- SDIO
- USB端口
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4917BELT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX4917BELT+T | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX4917BEUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4917BEUK+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX4917BELT+ | 量产 | |
MAX4917BELT+T | 最后购买期限 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4917BEUK+ | 量产 | |
MAX4917BEUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4917b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论