MAX4793
量产200mA/250mA/300mA限流开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 确保限流:200mA、250mA、300mA
- 热关断保护
- 反向电流保护
- 0.2Ω导通电阻
- 确保14ms屏蔽时间
- /FLAG功能(MAX4789/MAX4791/MAX4793)
- 80µA电源电流
- 8µA闭锁电流(MAX4789/MAX4791/MAX4793)
- 0.01µA关断电流
- 供电电源范围为2.3V至5.5V
- 欠压闭锁
- 快速限流响应时间(5µs)
- 提供TDFN和SOT23/SOT143封装
MAX4789–MAX4794系列开关具有内部限流特性,可避免主器件由于负载故障而损坏。这些模拟开关均有低于0.2Ω的导通电阻,工作电压范围为2.3V至5.5V。确保满足200mA、250mA和300mA的限流特性,因此,非常适合SDIO以及负载切换等应用。
当开关合上并且负载被加到端口时,确保14ms的断开时间是为了保证瞬时电压得到处理。如果此断开时间过后,电流大于受限电流,MAX4789、MAX4791及MAX4793便进入闭锁脱离状态,此模式下开关被断开,同时/FLAG被传给了微处理器。通过再次上电或接通ON引脚,开关能被再次闭合。
MAX4790、MAX4792及MAX4794具有自动重试功能,此种模式下,断开时间过后开关便断开,并且然后不断检查是否过载情形存在。过载情形消失后,开关将继续接通。
MAX4789–MAX4794提供6引脚、3mm x 3mm TDFN封装和微型4引脚SOT143封装,而MAX4789/MAX4791/MAX4793采用微小的5引脚SOT23封装。有关较低电流的限流开关,请参考MAX4785–MAX4788数据资料。
应用
- 蜂窝电话
- 全球定位系统(GPS)
- 手持式设备
- PDA与掌上电脑设备
- SDIO
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4793EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4793EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4793EUK+ | 量产 | |
MAX4793EUK+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4793EUK+ | 量产 | |
MAX4793EUK+T | 量产 | |
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX4793EUK+ | 量产 | |
MAX4793EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4793的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论