MAX4792
200mA/250mA/300mA限流开关
Viewing:
产品详情
- 确保限流:200mA、250mA、300mA
- 热关断保护
- 反向电流保护
- 0.2Ω导通电阻
- 确保14ms屏蔽时间
- /FLAG功能(MAX4789/MAX4791/MAX4793)
- 80µA电源电流
- 8µA闭锁电流(MAX4789/MAX4791/MAX4793)
- 0.01µA关断电流
- 供电电源范围为2.3V至5.5V
- 欠压闭锁
- 快速限流响应时间(5µs)
- 提供TDFN和SOT23/SOT143封装
MAX4789–MAX4794系列开关具有内部限流特性,可避免主器件由于负载故障而损坏。这些模拟开关均有低于0.2Ω的导通电阻,工作电压范围为2.3V至5.5V。确保满足200mA、250mA和300mA的限流特性,因此,非常适合SDIO以及负载切换等应用。
当开关合上并且负载被加到端口时,确保14ms的断开时间是为了保证瞬时电压得到处理。如果此断开时间过后,电流大于受限电流,MAX4789、MAX4791及MAX4793便进入闭锁脱离状态,此模式下开关被断开,同时/FLAG被传给了微处理器。通过再次上电或接通ON引脚,开关能被再次闭合。
MAX4790、MAX4792及MAX4794具有自动重试功能,此种模式下,断开时间过后开关便断开,并且然后不断检查是否过载情形存在。过载情形消失后,开关将继续接通。
MAX4789–MAX4794提供6引脚、3mm x 3mm TDFN封装和微型4引脚SOT143封装,而MAX4789/MAX4791/MAX4793采用微小的5引脚SOT23封装。有关较低电流的限流开关,请参考MAX4785–MAX4788数据资料。
应用
- 蜂窝电话
- 全球定位系统(GPS)
- 手持式设备
- PDA与掌上电脑设备
- SDIO
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4792的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论