MAX4895E
量产VGA端口保护器
为R、G、B终端提供电平转换缓冲和ESD端口保护
- 产品模型
- 2
产品详情
- H1、V1、SDA1、SCL1、R、G、B端带有ESD保护
- ±15kV—人体模型
- ±8kV—IEC 61000-4-2、接触放电
- 低静态电流,IQ ≤ 5µA (最大值)
- 电容低至3pF (最大值) (R、G、B端口)
- DDC电平转换保护和隔离
- 行同步、场同步电平转换/缓冲
- 输入与VL兼容
- 输出完全兼容于+5.0V TTL (符合VESA标准)
- 每个H、V端口可提供±10mA驱动
- 节省空间、无铅、16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装
MAX4895E集成电平转换缓冲器,为VGA信号提供R、G、B端口保护。
MAX4895E具有H、V (行、场)电平转换缓冲器,可将来自图形输出的低电平CMOS输入转换成满足全+5.0V、TTL兼容的输出。每路输出可提供±10mA驱动,满足VESA®规范。此外,器件还可接受+5.0V、直接数字控制(DDC)信号,并将其转换为图形器件所需的较低电平。用户将图形输出电源连接至VL设定该电平。R、G、B端保护图形输出引脚免受静电(ESD)冲击而损坏,七路输出均具有高压ESD保护。
MAX4895E工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围,提供16引脚、3mm x 3mm TQFN封装。
应用
- 台式计算机
- 图形卡
- 笔记本电脑
- 服务器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4895EETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4895EETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4895E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论