MAX4885
量产完备的VGA 1:2或2:1多路复用器
- 产品模型
- 2
产品详情
- +5.5V单电源供电
- 漏极开路DDC信号提供可编程电压钳位
- RGB信号导通电阻:低至5Ω (典型值)
- RGB信号导通电容:低至13pF (典型值)
- 先断后合开关提供短路保护
- 电源电流:低至300µA (电荷泵关闭时低于1µA)
- 采用节省空间的32引脚无铅TQFN封装(5mm x 5mm)
MAX4885集成了宽带模拟开关和电平转换缓冲器,以实现VGA信号的1:2或2:1多路选择。器件为RGB、显示数据通道(DDC)和水平及垂直同步(HSYNC、VSYNC)信号提供开关。内置电容的低噪声电荷泵提供栅极驱动电压,以提高RGB开关的性能。
在1:2多路选择模式下,HSYNC/VSYNC输入具有电平转换缓冲,以支持低电压CMOS或标准TTL兼容的图形控制器。在2:1多路复用模式下,HSYNC/VSYNC的输出缓冲器被禁止,可处理双向信号。在这两种模式下,DDC被钳位至外部电压,以提供电平转换和保护。MAX4885提供5µA关断模式,为外部路径上的引脚提供±8kV人体模型(HBM)的ESD保护。
MAX4885工作于-40°C至+85°C扩展工业级温度范围,采用32引脚TQFN封装(5mm x 5mm)。
应用
- 笔记本电脑
- 服务器
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
MAX4885ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX4885ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4885ETJ+ | 量产 | |
MAX4885ETJ+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟开关与多路复用器 1 | ||
MAX4887 | 最后购买期限 | 三通道视频开关 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4885的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论