MAX4888C
量产高达8.0Gbps的双通道无源开关
支持多通道、高达8.0Gbps的高速接口,有效保持系统的信号完整性
- 产品模型
- 2
产品详情
- +3.3V单电源供电
- 支持PCIe I代、II代和III代数据速率
- 支持高达6.0Gbps SAS /SATA信号
- 支持其它高速接口(如XAUI)
- 优异的带宽回波损耗指标
- 小尺寸3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装
MAX4888B/MAX4888C是两路双刀/双掷(2 x DPDT)、高速无源开关,非常适合在两个接收端之间切换2路单向PCI Express® (PCIe)数据。器件具有一个双路数字控制输入,用于切换信号路径。MAX4888C专用于输入、输出均采用电容耦合的系统(例如:SAS、SATA、XAUI和 PCIe),具有10µA (典型值)源出电流,在AOUT_和BOUT_引脚提供对地60kΩ (典型值)的内部偏置电阻。
器件工作于+3.3V (典型值)单电源。这两款器件采用工业标准的3.5mm x 9.0mm、28引脚TQFN封装;工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 台式PC
- 笔记本PC
- 服务器
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4888CETI+ | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 | ||
MAX4888CETI+T | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
MAX4888CETI+ | 量产 | |
MAX4888CETI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4888C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论