MAX4785
量产50mA/100mA限流开关
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX4785-MAX4788系列开关具有内部限流特性,可避免主器件由于负载故障而导致损坏。这些模拟开关均有低于0.7Ω的导通电阻,工作电压范围为2.3V至5.5V。确保满足50mA和100mA的限流特性,适用于负载切换等应用。
当开关闭合并且负载被加到端口时,14ms的屏蔽时间可保证不受瞬态电压故障的影响。如果在屏蔽时间过后,电流仍大于电流门限,MAX4785和MAX4787便进入闭锁状态、断开开关,同时/FLAG为微处理器提供相应的指示信号。通过重新上电或触发ON引脚,开关能被再次闭合。
MAX4786和MAX4788具有自动重试功能,此种模式下,屏蔽时间过后如果仍为过流状态,开关便断开,并且将持续不断地检查是否存在过载状态。过载状态消失后,开关将自动接通。
MAX4785和MAX4787提供微小的4引脚或5引脚SC70封装,而MAX4786和MAX4788仅提供4引脚SC70封装。有关更高电流的限流开关,请参考MAX4789-MAX4794和MAX1693数据资料。
应用
- 蜂窝电话
- 全球定位系统(GPS)
- 手持式设备
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4785EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX4785EXK+T | 5-SC70-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX4785EXK+ | ||
MAX4785EXK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4785的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论