MAX4484
量产单/双/四路、低成本、单电源7MHz、满摆幅运算放大器
高速/低成本运算放大器系列产品,单路采用SC70-5封装,双路采用8引脚SOT23封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单位增益稳定带宽:7MHz
- 对于高达100pF的电容负载保持稳定
- +2.7V至+5.5V单电源电压范围
- 接地检测输入
- 轨到轨输出摆幅
- 过驱输入无反相
- 2kΩ负载时的AVOL为85dB
- 2kΩ负载时的THD为0.01%
- 采用节省空间的封装
- 5引脚SC70 (MAX4484)
- 8引脚SOT23 (MAX4486)
MAX4484/MAX4486/MAX4487单通道/双通道/四通道低成本通用运算放大器采用+2.7V至+5.5V单电源供电。这些运算放大器为单位增益稳定型,增益带宽积为7MHz,能够以轨到轨输出摆幅驱动外部2kΩ负载。放大器在高达100pF的容性负载下保持稳定。MAX4484/MAX4486/MAX4487的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于各种恶劣环境。
单通道MAX4484采用超小型5引脚SC70封装,而MAX4486采用节省空间的8引脚SOT23和µMAX®封装。四通道MAX4487采用14引脚SO和TSSOP封装。
应用
- 基站/无线基础设施
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 计算机:主板
- 计算机:笔记本电脑
- 电子点火模块
- 工业:过程测量和控制
- 用于远程控制的红外接收器
- 仪器和终端
- 仪表板
- 便携式通信装置
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 传感器信号检测
- 单电源零交越检波器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4484AUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4484AUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4484AUK+ | 量产 | |
MAX4484AUK+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4484AUK+ | 量产 | |
MAX4484AUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 8 | ||
MAX4400 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
MAX4480 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
MAX4401 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
MAX4481 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
MAX4402 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
MAX4482 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
MAX4403 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
MAX4483 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4484的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论