MAX4473

量产

低成本、低电压、PA功率控制放大器,用于GSM应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 针对GSM时序要求进行了优化
  • 2.7V至6.5V单电源供电
  • 电源电流:1.2mA
  • 关断模式下的电源电流:≤ 1µA
  • 确保1.5µs使能/禁用时间
  • 关断模式下提供有源输出下拉功能
  • 轨到轨误差放大器输出
  • 轨到轨电源控制输入
  • 输出驱动能力——500Ω和300pF负载
  • 电流检测输入共模电压范围:1V至VCC
  • 0至VCC范围内的共模电压无反相
  • 外部电流检测和增益设置电阻器充分提高了灵活性
  • 采用节省空间的8引脚µMAX封装
MAX4473
低成本、低电压、PA功率控制放大器,用于GSM应用
MAX4473:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4473的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览