MAX4289

量产

1.0V、微功耗、SOT23封装、运算放大器

业内首款+1V、微功耗、SOT23运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低工作电压:在1.0V至5.5V电源下,可以保证达到性能指标
  • 输入共模范围:0至(VCC - 0.2V)
  • 超低功耗:9µA供电电流(典型值)
  • 专为单电池供电系统而优化
  • 兼容3.0V和5.0V单电源系统
  • 低失调电压:0.2mV
  • 低输入偏置电流:5nA
  • 高开环电压增益:90dB
  • 输出级可满摆幅驱动5kΩ负载
  • 输入过驱动时无输出相位反转
  • 提供小巧的6引脚SOT23封装(3mm x 3mm)
MAX4289
1.0V、微功耗、SOT23封装、运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
比较器 1
MAX9101 量产 +1.0V、微功耗、SOT23封装比较器
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 2
MAX4291 量产 超小型、+1.8V、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4040 量产 单/双/四路、低成本、SOT23封装、微功耗、满摆幅输入/输出运算放大器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
MAX406 量产 单通道、双通道、四通道,最大1.2µA,单电源运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4289的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览