MAX9101

量产

+1.0V、微功耗、SOT23封装比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低电压:确保低至1.0V
  • 低静态电流:5µA
  • 针对单节电池供电系统进行了优化
  • 宽输入共模范围
  • CMOS轨到轨输出摆幅(MAX9100)
  • 开漏输出(MAX9101)
  • 传输延迟:4µs
  • 高输出驱动能力:5mA灌电流和拉电流(MAX9100)
  • 过驱输入无输出反相
  • 采用小型SOT23-5封装
MAX9101
+1.0V、微功耗、SOT23封装比较器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
比较器 3
MAX986 量产 微功耗、低电压、UCSP/SC70封装、满摆幅输入/输出比较器
MAX919 量产 SOT23封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带电压基准
MAX920 量产 SOT23、1.8V、Nanopower、Beyond-the-Rails比较器,带/不带基准电压源
高速比较器(传播延迟<100ns) 2
MAX987 量产 高速、微功耗、低电压、SOT23封装、满摆幅输入/输出比较器
MAX988 量产 高速、微功耗、低电压、SOT23封装、满摆幅输入/输出比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览