MAX40213

量产

具有可选增益和输入电流钳位的跨阻放大器

取代分立放大器,具有更小尺寸和更好的一致性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 针对CIN = 0.25pF至5pF进行了优化
  • 带宽:300MHz(典型值)
  • 折合到输入端的噪声:1.1pA/√Hz
  • 两个跨阻值可通过引脚选择(RL = 1kΩ)
    • 150kΩ
    • 750kΩ
  • 对高达2A(瞬态)的输入电流提供内部钳位
  • 快速过载恢复:100mA时为25ns
  • 失调输入提供失调调节功能
  • SD输入用于关断内部电路
  • 3.3V电源供电
  • 1.75mm x 1.24mm,8引脚WLP封装
MAX40213
具有可选增益和输入电流钳位的跨阻放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
光学跨阻放大器 2
MAX40660 量产 高带宽汽车级跨阻放大器,具有快速输出恢复和输入电流钳位功能,适用于LiDAR
MAX40662 推荐用于新设计 四通道跨阻放大器,具有输入电流钳位功能和多路复用器,适用于LiDAR
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX40213EVKIT

MAX40213评估套件

特性和优点

  • 两个评估电路:50Ω和高阻输出,适用于不同设备
  • 温度范围:-40°C至+85°C
  • 可容纳易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40213评估套件(EV套件)是装配完成的电气演示套件,设计可靠,用于评估MAX40213跨阻放大器。该评估套件中包含两个不同的输出电路,以适应设备上的不同端接。

请注意,MAX40213评估套件为IC提供了一个与光电二极管类似但不完全相同的电气接口。

MAX40213评估套件PCB已安装两个MAX40213EWA+。

 

应用

  • 工业安全系统
  • LIDAR接收器
  • 光学测距

MAX40213EVKIT
MAX40213评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40213的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论