MAX40111

推荐用于新设计

15MHz、低噪声、精密运算放大器

快速自动校准功能可在时间和温度变化下保持高精度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速上电时间:小于1ms
  • 电源电压范围:1.7V至5.5V
  • 低输入失调电压,+25°C时为140µV(最大值),具有上电自动校准功能
  • 15MHz GBW
  • 低输入电压-噪声密度:12.7nV/
  • 静态电流:750µA
  • 轨到轨输入和输出
  • 内部EMI抑制功能
  • 低输入偏置电流 <1pA
  • 省电关断模式
  • 采用小型6引脚WLP封装和薄型6-µDFN封装
MAX40111
15MHz、低噪声、精密运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2
MAX44260 量产 1.8V、15MHz低失调、低功耗、满摆幅I/O运算放大器
MAX44290 量产 1.8V、15MHz、低失调、低功耗、满摆幅I/O运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX40111

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAX40111EVKIT

MAX40111评估套件

特性和优点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 器件焊盘支持Sallen-Key滤波器
  • 可容纳易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40111评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX40111低失调、低功耗、轨到轨I/O运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。

该评估套件已安装MAX40111ANT+。

 

应用

  • 家庭医疗(血糖、体重秤、血压、心电图)
  • 工业物联网(压力、流量、液位、温度、接近度)
  • 光学传感器
  • SAR ADC驱动器
  • 可穿戴设备

eval board
MAX40110EVKIT

MAX40110评估套件

特性和优点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 器件焊盘支持Sallen-Key滤波器
  • 可容纳易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40110评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用6引脚µDFN封装的MAX40110低噪声、低功耗、低偏置电流运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。

该评估套件已安装MAX40110AYT+。

 

应用

  • 家庭医疗(血糖、体重秤、血压、心电图)
  • 工业物联网(压力、流量、液位、温度、接近度)
  • 光学传感器
  • SAR ADC驱动器
  • 可穿戴设备

MAX40111EVKIT
MAX40111评估套件
MAX40110EVKIT
MAX40110评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40111的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览