MAX40110
量产15MHz、低噪声、精密运算放大器
快速自动校准功能可在时间和温度变化下保持高精度
- 产品模型
- 2
产品详情
- 快速上电时间:小于1ms
- 电源电压范围:1.7V至5.5V
- 低输入失调电压,+25°C时为140µV(最大值),具有上电自动校准功能
- 15MHz GBW
- 低输入电压-噪声密度:12.7nV/
- 静态电流:750µA
- 轨到轨输入和输出
- 内部EMI抑制功能
- 低输入偏置电流 <1pA
- 省电关断模式
- 采用小型6引脚WLP封装和薄型6-µDFN封装
MAX40110/MAX40111兼具高速、高精度、低噪声和低电压工作特性,非常适合实现许多信号处理功能,包括便携式和工业设备中的信号滤波和放大。
MAX40110/MAX40111s具有轨到轨输入/输出和低噪声特性,可确保为12至14位SAR ADC驱动器等要求严苛的应用提供超大动态范围。与传统的轨到轨输入结构不同,其采用超静音电荷泵优化了输入级,因此不存在输入交越失真。在上电时执行自动校准,输入失调电压可低至30µV。这些器件还具有快速上电关断模式,有助于进一步省电。
MAX40110/MAX40111采用1.8V至5.5V电源供电,支持-40°C至+125°C的扩展温度范围,仅消耗750μA(典型值)电源电流。MAX40110采用超薄6-µDFN封装,MAX40111采用小型6引脚晶圆级封装(WLP),间距为0.4mm。
MAX40110/MAX40111是MAX44259/60/61/63和MAX44290系列的扩展,上电时间缩短至不到1ms。
应用
- 可穿戴设备
- 家庭医疗(血糖、体重秤、血压、心电图)
- 工业物联网(压力、流量、液位、温度、接近度)
- 光学传感器
- SAR ADC驱动器
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40110AYT+ | 6-LGA-1.5X1X0.5 | ||
MAX40110AYT+T | 6-LGA-1.5X1X0.5 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX40110
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40110的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论