MAX40018
推荐新设计使用双通道nanoPower运算放大器,采用微小尺寸WLP和TDFN封装
节省移动设备功率和电路板空间 —— 每运放耗流仅为350nA
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超低功耗延长电池寿命
- 400nA典型耗流(每通道)
- 1.7V至5.5V单电源供电
- 器件可由1.8V/2.5V/3.3V/5V等同一的系统电源供电
- 微小封装节省电路板空间
- 1.63mm x 0.91mm x 0.5mm WLP-8封装,焊球间距为0.4mm
- 3mm x 3mm x 0.75mm TDFN-8封装
- 高精度指标,适用于缓冲器/滤波器/增益级设计
- 350μV低输入失调电压
- 满摆幅输出电压
- 9kHz GBP
- 0.1pA低输入偏置电流
- 单位增益稳定
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX40018为双通道运算放大器,耗流仅为400nA(每通道)。器件功耗如此之低,是便携式医疗设备、便携式仪表和无线电话等电池供电应用的理想选择。
MAX40018采用1.7V至5.5V单电源供电,与微控制器的1.8V、2.5V或3.3V标称供电电源相同。MAX40018提供满摆幅输出、单位增益稳定、增益带宽乘积(GBP)为9kHz。
超低耗流、超低输入偏置电流、低工作电压及满摆幅输出使得这款双通道运算放大器非常适合单节锂离子(Li+)、两节镍镉或碱性电池供电系统。
MAX40018采用微小尺寸、8焊球、1.63mm x 0.91mm、晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.4mm;8引脚、3mm x 3mm TDFN封装。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 手持式设备
- 笔记本电脑和平板电脑
- 便携式仪表
- 便携式医疗设备
- 可穿戴设备
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40018ANA+ | 8-WLCSP-N/A | ||
MAX40018ANA+T | 8-WLCSP-N/A | ||
MAX40018ATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX40018ATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX40018ATA+ | 量产 | |
MAX40018ATA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX40018
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max40018的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论