MAX40016
推荐用于新设计4阶十倍程电流检测放大器,内置电流检测电阻
业界动态范围最宽的电流检测放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 集成检流元件,节省昂贵高精度检测电阻所需的空间和成本
- 4阶十倍程测量范围
- 精度小于300µA,范围可超过3A
- 承受高达4A过载
- 检测元件上具有低压降
- 60mV (有效模式,3A负载电流,WLP封装)
- 35mV (低功耗模式,3A负载电流,WLP封装)
- 三路多路复用比例电阻输出,支持完整动态范围的同时可连接至12位ADC
- +2.5V至+5.5V输入电源电压范围
- 低功耗模式将耗流降低到10μA (最大值)
- 节省空间
- 微型、1.98mm x 1.3mm、15焊球、WLP封装
- 4mm x 4mm 16-Pin TQFN
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX40016为范围极宽的电流检测放大器(CSA),内置检测元件,检测从小于300μA到高于3A的电流范围。4阶十倍程检流功能的增益误差为1% (典型值),提供三个多路复用的可编程输出范围,以连接到12位ADC。器件集成检测元件,带来的附加优势是可由工厂校准整个电流测量通路,无需用户独立校准检测电阻和CSA。MAX40016的电压输入和负载输出之间的典型压降为60mV @ 3A。
MAX40016的集成电流检测元件节省了外部高功率、高精度电流检测电阻所需的空间和成本。MAX40016采用超小尺寸、1.98mm x 1.31mm、15焊球晶圆级封装(WLP),进一步节约电路板空间。
MAX40016的工作电压输入范围为2.5V至5.5V。器件具有低功耗模式,此时电流检测元件保持打开,但输出关闭,将总耗流降低到10µA (最大值)以下。
MAX40016也包括专用板载放大器,内部增益为1.5V/V。MAX40016工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 移动设备
- 便携式仪表
- RF功率监测
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40016ANL+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX40016ANL+T | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX40016ATE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册