MAX38803
量产具有可选应用配置的集成降压型开关稳压器
25A全集成、高效开关稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率解决方案
- 峰值效率高达97%
- 满载效率高达87%
- 在启用DCM的情况下,1A时的轻负载效率高达96%
- 灵活的设计,支持提前及早定义PCB
- 尺寸与MAX38800 (9A)和MAX38801 (15A)兼容
- 可编程开关频率高达1MHz
- 可编程软启动和STAT延迟时序
- 具有外部输入选项的可编程基准电压
- 可编程正负OCP限值
- 先进的架构、保护和报告功能为可靠的设计提供保障
- 模拟电流或温度报告
- 带开路检测的差分远程检测
- 通过Quick-PWM™架构实现快速瞬态响应
- 基于百分比的输出电源良好和OVP
- 开漏状态指示器(STAT)引脚
- 输入欠压和过压闭锁
- 自适应死区控制
- 节省电路板空间
- 集成升压开关
- 27引脚WLCSP (2.2mm x 3.8mm)封装
- 采用陶瓷输入和输出电容稳定工作
MAX38802/MAX38803是完全集成式高效开关稳压器,适用于采用6.5V至14V输入电压工作、最大负载高达25A的应用。这些单芯片稳压器为需要快速瞬态响应的精密输出提供紧凑高效的供电解决方案。
两款器件具有不同的可编程选项(详情请参见表3a和3b),支持多种配置。可编程特性包括:内部/外部基准电压、输出电压设定点、开关频率、过流保护级别(OCP)和软启动时序。可通过引脚搭接启用断续电流工作模式(DCM),以提高轻负载效率。
MAX38802/MAX38803具有多个保护和测量功能。正负逐周期OCP、短路保护和过温保护(OTP)可确保设计稳定可靠。输入欠压和过压保护功能可在输入电压超出额定规格范围时关断稳压器,以防器件损坏。如果发生输出过压(OVP)事件,将停止调节电压。状态引脚用于指示输出电压在范围内并且输出电压处于稳定状态。该器件提供模拟输出,可配置为报告输出电流或结温,精度分别为±5%和±8°C。
这些器件采用27引脚(2.2mm x 3.8mm) WLCSP封装,可提供低热阻并尽可能减少PCB面积。
应用
- DDR存储器——VDDQ、VPP和VTT
- GPU内核电源
- I/O和芯片组电源
- 负载点(POL)应用
- 服务器/微服务器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX38803HCJ+ | 27-ball WLCSP (Legacy Maxim) | ||
MAX38803HCJ+T | 27-ball WLCSP (Legacy Maxim) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38803的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论