MAX38802

量产

具有可选应用配置的集成降压型开关稳压器

25A全集成、高效开关稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率解决方案
    • 峰值效率高达97%
    • 满载效率高达87%
    • 在启用DCM的情况下,1A时的轻负载效率高达96%
  • 灵活的设计,支持提前及早定义PCB
    • 尺寸与MAX38800 (9A)和MAX38801 (15A)兼容
    • 可编程开关频率高达1MHz
    • 可编程软启动和STAT延迟时序
    • 具有外部输入选项的可编程基准电压
    • 可编程正负OCP限值
  • 先进的架构、保护和报告功能为可靠的设计提供保障
    • 模拟电流或温度报告
    • 带开路检测的差分远程检测
    • 通过Quick-PWM™架构实现快速瞬态响应
    • 基于百分比的输出电源良好和OVP
    • 开漏状态指示器(STAT)引脚
    • 输入欠压和过压闭锁
    • 自适应死区控制
  • 节省电路板空间
    • 集成升压开关
    • 27引脚WLCSP (2.2mm x 3.8mm)封装
    • 采用陶瓷输入和输出电容稳定工作
MAX38802
具有可选应用配置的集成降压型开关稳压器
MAX38802, MAX38803: Basic Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX38800 量产 具有可选应用配置的集成降压型开关稳压器
MAX38803 量产 具有可选应用配置的集成降压型开关稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX38803EVKIT

MAX38803评估套件

特性和优点

  • 高效率解决方案
    • 峰值效率高达97%
    • 满载时效率高达87%
    • 在启用DCM的情况下,1A时的轻负载效率高达96%
  • 电感谷值限流值配置为16A (R_SEL = R1 = 6.04kΩ)
  • 可编程开关频率:400kHz至900kHz
  • 可编程正负OCP限值
  • 具有外部输入选项的可编程基准电压
  • 通过Quick-PWM™架构实现快速瞬态响应
  • 带开路检测的差分远程检测
  • 基于百分比的输出电源良好和OVP
  • 开漏状态指示器(STAT)引脚
  • 输入欠压和过压闭锁
  • 自适应死区控制
  • 集成升压开关
  • 27引脚WLCSP (2.2mm x 3.8mm)封装
  • 采用陶瓷输入和输出电容稳定工作

产品详情

MAX38803评估套件(EV套件)可用作评估MAX38803稳压器IC的参考平台。这款单芯片集成式开关稳压器为低输出电压应用提供了一种非常紧凑、高效、快速、准确和可靠的电源传输解决方案。MAX38803具有不同的可编程选项,支持多种配置。

该评估套件包含装配完成且经过测试的MAX38803印刷电路板(PCB)。其中包含跳线、测试点和输入/输出连接器,灵活易用。有关订购信息和更多详细信息,请参考数据手册。

 

应用

  • DDR存储器——VDDQ、VPP和VTT
  • GPU内核电源
  • I/O和芯片组电源
  • 负载点(POL)应用
  • 服务器/微服务器

MAX38802EVKIT

MAX38802评估套件

特性和优点

  • 高效率解决方案
    • 峰值效率高达97%
    • 满载时效率高达87%
    • 在启用DCM的情况下,1A时的轻负载效率高达96%
  • 电感谷值限流值配置为16A (R_SEL = R1 = 6.04kΩ)
  • 可编程开关频率:400kHz至900kHz
  • 可编程正负OCP限值
  • 具有外部输入选项的可编程基准电压
  • 通过Quick-PWM™架构实现快速瞬态响应
  • 带开路检测的差分远程检测
  • 基于百分比的输出电源良好和OVP
  • 开漏状态指示器(STAT)引脚
  • 输入欠压和过压闭锁
  • 自适应死区控制
  • 集成升压开关
  • 27引脚WLCSP (2.2mm x 3.8mm)封装
  • 采用陶瓷输入和输出电容稳定工作

产品详情

MAX38802评估套件(EV套件)可用作评估MAX38802稳压器IC的参考平台。这款单芯片集成式开关稳压器为低输出电压应用提供了一种非常紧凑、高效、快速、准确和可靠的电源传输解决方案。MAX38802具有不同的可编程选项,支持多种配置。

该评估套件包含装配完成且经过测试的MAX38802印刷电路板(PCB)。其中包含跳线、测试点和输入/输出连接器,灵活易用。有关订购信息和更多详细信息,请参考数据手册。

 

应用

  • DDR存储器——VDDQ、VPP和VTT
  • GPU内核电源
  • I/O和芯片组电源
  • 负载点(POL)应用
  • 服务器/微服务器

MAX38803EVKIT
MAX38803评估套件
MAX38802EVKIT
MAX38802评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38802的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览