MAX3451E
MAX3451E
量产具有±15kV ESD保护的USB收发器
具有±15kV ESD保护的USB收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX3450E/MAX3451E/MAX3452E为低压ASIC提供了一个USB兼容的收发器接口。器件全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)运行时完全符合USB 1.1和USB 2.0规范。MAX3450E/MAX3451E/MAX3452E可工作的VL最低至+1.65V,保证兼容于低电压ASIC系统。
MAX3450E/MAX3451E/MAX3452E具有逻辑可选的挂起模式,可将电流消耗减少到低于40µA。集成的±15kV ESD保护电路保护USB D+和D-双向总线。MAX3450E引脚兼容于Micrel的MIC2550A ;MAX3451E内部的1.5kΩ USB上拉电阻和枚举功能允许器件插入时在逻辑上断开;MAX3452E提供推挽总线检测(BD)输出,在VBUS高于+4.0V时声明为高。
MAX3450E/MAX3451E/MAX3452E运行在扩展的-40°C至+85°C温度范围内,且采用14引脚TSSOP封装或16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数据托架
- MP3播放器
- PC外设
- PDA
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3451EEUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3451EEUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX3451EEUD+ | 量产 | |
MAX3451EEUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3451e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论