MAX34451
推荐新设计使用PMBus 16通道V/I监测器和12通道排序/调压电路
提供无与伦比的排序、监测、故障记录及PWM微调功能
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 监测16路电压和电流
- 12路电源排序和微调
- 加速最高/最低门限监测
- 远端地检测改进测量精度
- 自动闭环微调
- 可基于时间或事件编程排序
- 双排序环路
- 支持多达五个温度传感器(一个内部/四个远端)
- 所有温度传感器带有故障监测
- 可编程报警输出
- 报告峰值、最小值以及多个参数的均值
- PMBus™兼容命令接口
- I²C/SMBus兼容串行总线,具有总线超时控制
- 内置非易失黑匣子故障器和默认配置存储器
- 允许器件并行操作,扩展通道数
- 可配置逻辑组合,支持多达16个GPI和20个GPO
- 无需外部时钟
- +3.0V至+3.6V供电
MAX34451电源系统管理器能够监测多达16路不同的电压或电流,并可提供12路电源的排序和微调。系统管理器监测电源的输出电压和电流,连续监测这些信号是否超出用户设定的上限和下限。如果检测到故障,器件将以一定顺序自动关断系统。器件能够以任意顺序控制电源的上电和断电顺序。器件可闭环调节电源输出电压,使其高于或低于用户设置的电平。器件包含内部温度传感器,并可检测多达四个外部远端温度传感器。完成配置后,器件可独立工作在自主模式,无需任何主机干预。
应用
- 基站
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX34451ETNA2+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX34451ETNA2+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX34451ETNA3+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX34451ETNA3+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX34451ETNA4+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX34451ETNA4+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX34451ETNA6+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX34451ETNA6+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 16, 2023 - 2379 WAFER FAB |
||
MAX34451ETNA2+ | 量产 | |
MAX34451ETNA2+T | 量产 | |
MAX34451ETNA3+ | 量产 | |
MAX34451ETNA3+T | 量产 | |
MAX34451ETNA4+ | 量产 | |
MAX34451ETNA4+T | 量产 | |
7月 8, 2020 - 2003 DESIGN |
||
MAX34451ETNA2+ | 量产 | |
MAX34451ETNA2+T | 量产 | |
MAX34451ETNA3+ | 量产 | |
MAX34451ETNA3+T | 量产 | |
MAX34451ETNA4+ | 量产 | |
MAX34451ETNA4+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册