MAX3442E
MAX3442E
量产±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、失效保护型RS-485/J1708收发器
具有±15kV ESD保护、±60V、故障保护、10Mbps、失效保护、RS-485/J1708收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- ±15kV ESD保护
- ±60V故障保护
- 有保证的10Mbps数据速率(MAX3441E/MAX3443E)
- 热切换适于电信应用
- 真失效保护接收器输入
- 增强的摆率限制有助于无错数据传输(MAX3440E/MAX3442E/MAX3444E)
- 允许多达128个收发器接入总线
- -7V至+12V共模输入范围
- 汽车用温度范围(-40°C至+125°C)
- 工业标准的引脚分布
MAX3440E-MAX3444E为故障保护的RS-485及J1708收发器,可防护通信总线端线上±60V的信号错误。每片器件包括一带有三态输出的差分线路驱动器和一带有三态输入的差分线路接收器。1/4单位负载的接收器输入阻抗,允许多达128个收发器接入总线;器件工作于5V电源,数据速率高达10Mbps。真失效保护输入使接收器输入开路、短路或连接到空闲的数据线时,保证逻辑高输出。
热切换电路消除电路初始化过程中或连接到带电背板上时数据电缆上的数据虚假跳变;短路电流限制和热关断保护驱动器不受过高功率耗散损害;片上±15kV ESD保护省去了成本高的外部保护器件。
MAX3440E-MAX3444E采用8引脚SO或PDIP封装,且规定工作在工业及自动温度范围内。
应用
- HVAC控制
- 工业网络
- RS-422/RS-485通信
- 电信系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3442EAPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX3442EASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3442EASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3442EEPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX3442EESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3442EESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
MAX3442EASA+ | 量产 | |
MAX3442EASA+T | 量产 | |
MAX3442EESA+ | 量产 | |
MAX3442EESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3442e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论