MAX34409

量产

SMBus双/四通道电流监测器

四轨道自动过流关闭、高精度电流测量

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双/四通道电流监测器
  • 2.5V至13.2V宽共模范围
  • 12.25mV低满幅电流检测电压
  • 自动轮询排序采样每路电流检测输入
  • 可选平均功能,以提高电流检测精度
  • 可编程数字过流门限,带延迟功能
  • I2C/SMBus接口,带总线超时
  • 寄存器访问实时电流测量值
  • 关断输出提供过流直接硬件指示
  • 低功耗
  • -40°C至+85°C温度范围
  • 小尺寸、16引脚(4mm x 4mm) TQFN封装
MAX34409
SMBus双/四通道电流监测器
MAX34408, MAX34409: Typical Application Circuit and Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX34409EVKIT

MAX34409评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX34409
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows®7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX34409评估套件(EV套件)提供评估MAX34409 SMBus四通道电流监控器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该评估套件已安装MAX34409ETE+以及用于与PC通信的USB I2C适配器。

 

应用

  • 基站
  • 工业控制
  • 网络交换机与路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统

MAX34409EVKIT
MAX34409评估套件
MAX34409EVKIT: EV Kit Contents

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max34409的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览