MAX34408
量产SMBus双/四通道电流监测器
四轨道自动过流关闭、高精度电流测量
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 双/四通道电流监测器
- 2.5V至13.2V宽共模范围
- 12.25mV低满幅电流检测电压
- 自动轮询排序采样每路电流检测输入
- 可选平均功能,以提高电流检测精度
- 可编程数字过流门限,带延迟功能
- I2C/SMBus接口,带总线超时
- 寄存器访问实时电流测量值
- 关断输出提供过流直接硬件指示
- 低功耗
- -40°C至+85°C温度范围
- 小尺寸、16引脚(4mm x 4mm) TQFN封装
MAX34408和MAX34409为双和四通道电流监测器,利用标准I2C/SMBus串行接口进行配置和监测。每个单向电流传感器采用精密高边工作模式,具有低满幅检测电压。器件自动对两通道或四路通道排序,收集电流检测采样并进行平均,以降低冲击噪声的影响。将原始ADC采样与用户可设置的数字门限进行比较,指示过流状态。过流条件触发硬件输出并立即提供指示,以关断必要的外部电路。
应用
- 基站
- 工业控制
- 网络交换机与路由器
- 服务器
- 智能电网系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX34408ETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX34408ETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX34408ETE+ | 量产 | |
MAX34408ETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max34408的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论