MAX3301E

量产

USB On-the-Go收发器与电荷泵

首款具有±15kV ESD保护的USB On-the-Go收发器,带有电荷泵

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容于USB 2.0的全速/低速OTG收发器
  • 适用于USB On-the-Go、嵌入式主机或外围设备
  • D_IN、VBUS、D+和D-引脚提供±15kV ESD保护
  • 为VBUS信令提供电荷泵,工作电压低至3V
  • 内置VBUS与ID比较器
  • 为主机/外设提供内部可切换的上拉和下拉电阻
  • I²C总线接口,带有命令和状态寄存器
  • 线性稳压器为内部电路以及D+/D-上拉电阻供电
  • 支持SRP和HNP
MAX3301E
USB On-the-Go收发器与电荷泵
MAX3301E、MAX3302E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3301e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览