MAX3284E

量产

±15kV ESD保护、52Mbps、3V至5.5V、SOT23封装、RS-485/RS-422真失效保护接收器

业内首款SOT封装RS-485/RS-422接收器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ESD保护:
    • ±15kV人体模式
    • ±6kV-IEC 1000-4-2,接触放电
    • ±12kV-IEC 1000-4-2,气隙放电
  • 有保证的52Mbps数据速率
  • 有保证的15ns接收器传输延迟
  • 有保证的2ns接收器失真
  • 有保证的8ns满摆幅偏移时间
  • 用于连接到FPGA/ASIC的VL引脚
  • 允许多达128个收发器接入总线(1/4单位负载)
  • 微型SOT23封装
  • 真失效保护接收器
  • -7V至+12V公共模式范围
  • 3V至5.5V电源范围
  • 用于冗余操作的使能(高和低)引脚
  • 三态输出级(MAX3281E/MAX3283E)
  • 输出短路电路热保护
MAX3284E
±15kV ESD保护、52Mbps、3V至5.5V、SOT23封装、RS-485/RS-422真失效保护接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口RS-485和RS-422 2
MAX485E 量产 ±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器
MAX3485E 量产 3.3V供电、±15kV ESD保护、12Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3284E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论