MAX32001
推荐新设计使用带有PMU多路复用器开关的双通道2.0Gbps引脚电子器件
速度和功率有机结合的双通道引脚电子驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高速:1VP-P时为2Gbps,高达80% VP-P
- 每通道功耗低至0.9W
- 宽电压范围:-1.25V至+6.25V,高达13.5V VHH
- 低泄漏模式:5nA(最大值)
- 集成即时终止(第三级驱动)
- 集成VHH高压(第四级驱动)
- 集成电压箝位
- 集成无源负载
- 集成共用/每引脚PMU多路复用器开关
- 集成具有增益和失调校准的电平设置器
- 驱动器输出和比较器输入均提供可编程线缆压降补偿
- 为驱动器输出提供四种摆率设置
- 超低时序离散度:±30ps
- 外部元件数很少
- 具有SPI兼容串行控制接口,时钟频率为50MHz
MAX32001是一款面向测试器市场的全集成、双通道、高性能、引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL),内置电平设置器及PMU驱动和检测开关。每个通道含一个四级引脚驱动器、窗口比较器、无源负载、动态箝位、驱动/检测MUX开关、一个高压(VHH)可编程电平、线缆压降补偿(CDC)和14个独立电平稳定DAC。MAX32001提供用于驱动器输出和比较器输入的可编程CDC、在典型数据路径传输线变化范围内优化性能的可调驱动器输出电阻、摆率调节和可编程超电压驱动器输出。
MAX32001驱动器的高速工作电压范围宽达7.5V(-1.25V至+6.25V),VHH可编程范围为0V至+13.5V。工作模式包括高阻抗、有源端接(第三级驱动)和VHH(第四级驱动)模式。即使在低电压摆幅下,该器件也具有高度线性。该驱动器提供与大多数高速逻辑系列兼容的高速差分控制输入。窗口比较器在摆率、脉冲宽度和过驱动电压变化范围内的时序偏差超低。在高阻抗模式下,MAX32001具有动态箝位功能,可抑制高速被测设备(DUT)波形。±14mA无源负载在与比较器结合使用时有助于进行快速接触测试,并可用作开漏/集电极DUT输出的上拉/下拉电阻。PMU驱动/检测MUX开关提供驱动和测量电流或电压。该器件通过SPI™兼容型串行接口配置。
MAX32001采用小尺寸、10mm x 10mm、68引脚TQFN封装,该封装顶部带有裸露焊盘,便于散热。在禁用无源负载的条件下,每通道在整个工作电压范围内的典型功耗为1.05W。MAX32001工作时的内部芯片温度范围为+50°C至+80°C。
应用
- 存储器ATE测试仪
- SOC ATE测试仪
- 晶圆探针测试仪
- 分立式ATE测试仪
- 测试与测量设备
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX32001CTK+ | Thin Quad Flatpack, No Leads, Inverted | ||
MAX32001CTK+T | Thin Quad Flatpack, No Leads, Inverted |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论