MAX3162E

量产

±15kV ESD保护、+3.0V至+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在一个封装中提供针对RS-232和RS-422/485操作的灵活选项
    • 2Tx/2Rx RS-232和半双工RS-485收发器同步操作(MAX3162E)
    • 引脚可编程为2Tx/2Rx RS-232或半/全双工RS-485收发器(MAX3160E、MAX3161E)
  • 集成保护功能提高了稳健性
    • ±15kV高ESD保护,HBM,依据JEDEC JS-001-2012
    • 发射器和接收器具有接线故障保护
    • 真正的故障安全接收器可在发生接收器输入短路或开路时防止错误转换
    • 在整个共模电压范围内提供短路保护
    • 热保护可防止功耗过大
    • 摆率限制可充分降低EM并减少电缆反射
  • 集成电荷泵电路可节省电路板空间
    • 无需双极性±12V电源
    • 支持单电源供电:电源电压范围为+3V至+5.5V
  • 1µA关断电源电流有助于省电
  • 支持总线连接多达256个收发器
MAX3162E
±15kV ESD保护、+3.0V至+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多协议收发器 1
MAX3160 量产 +3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX3161EEVKIT

MAX3161E评估板

特性和优点

  • 3V至5.5V单电源工作
  • 可配置的多协议工作模式:
    • 2Tx/2Rx RS-232收发器
    • 单路RS-485/RS-422收发器
  • 10Mbps RS-485/RS-422数据速率和1Mbps RS-232数据速率
  • 可配置的RS-232/RS-485发送摆率
  • 可配置的全双工/半双工RS-485/RS-422工作模式
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3161E评估板(EV kit)电路演示使用MAX3161E IC的RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器。电路可配置为RS-232双收发器模式或RS-485/RS-422单收发器模式。MAX3161E的RS-232数据速率可达1Mbps,RS-485/RS-422数据速率可达10Mbps。可配置的摆率限制特性可以降低所有协议的数据传速率,以降低EMI。

在RS-485/RS-422模式,评估板可演示全双工或半双工通信。MAX3161E驱动器有短路和过热保护,以及用于RS-485/RS-422接收器输入端开路、短路或断路的失效保护电路。MAX3161E评估板使用单3V至5.5VDC,能提供100mA电流的电源工作。

应用

  • 工业控制
  • 接口转换
  • 网络
  • 外设
  • 销售终端机(POS)装置
  • RS-232至RS-485转换
  • 安全系统

MAX3160EEVKIT

MAX3160E评估板

特性和优点

  • 3V至5.5V单电源工作
  • 可配置的多协议工作模式
    • 2Tx/2Rx RS-232收发器
    • 单路RS-485/RS-422收发器
  • 10Mbps RS-485/RS-422数据速率和1Mbps RS-232数据速率
  • 可配置的RS-232/RS-485发送摆率
  • 可配置的全双工/半双工RS-485/RS-422工作模式
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3160E评估板(EV kit)电路演示使用MAX3160E IC的RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器。电路可配置为RS-232双收发器模式或RS-485/RS-422单收发器模式。MAX3160E的RS-232数据速率可达1Mbps,RS-485/RS-422数据速率可达10Mbps。可配置的摆率限制特性可以降低所有协议的数据速率,以降低EMI。

在RS-485/RS-422模式,评估板可演示全双工或半双工通信。MAX3160E驱动器具有短路和过热保护,以及用于RS-485/RS-422接收器输入端开路、短路或未连接的失效保护电路。MAX3160E评估板使用单3V至5.5VDC、能提供100mA电流的电源工作。

应用

  • 工业控制
  • 接口转换
  • 网络
  • 外设
  • 销售终端机(POS)装置
  • RS-232至RS-485转换
  • 安全系统

MAX3161EEVKIT
MAX3161E评估板
MAX3160EEVKIT
MAX3160E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3162E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览