MAX3158

量产

高共模抑制比RS-485收发器,提供±60V隔离

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±60V隔离的数据接口
  • +5V单电源供电
  • 光隔离收发器的低成本替代产品
  • 符合EIA/TIA-485标准的真失效保护接收器
  • 通过引脚可选择全双功/半双功模式
  • 相位控制功能可用于纠正双绞线反接
  • 25µA低功耗关断模式
  • 热关断模式提供驱动器过载保护
  • 采用28引脚SSOP封装
  • 摆率限制降低EMI
MAX3158
高共模抑制比RS-485收发器,提供±60V隔离
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3158的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览