MAX3040

量产

±10kV ESD保护、四路、5V、RS-485/RS-422发送器

热插拔输入能够在电路启动过程中禁止错误数据的传输

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ESD保护:±10kV人体模型
  • 工作于+5V单电源
  • 保证的器件对器件偏移量(MAX3040/MAX3041/MAX3043/MAX3044)
  • 引脚兼容于'SN75174, '26LS31C和LTC487
  • 用于电信设备的热插拔
  • 高达20Mbps数据速率(MAX3042B/MAX3045B)
  • 限制摆率(2.5Mbps和250kbps的数据速率)
  • 2nA低功率关断模式
  • 1mA工作电源电流
  • ±2kV IEC 1000-4-4 EFT快瞬变猝发
  • IEC 1000-4-5第2级抗浪涌,无屏蔽电缆模型
  • 采用超小型16引脚TSSOP, 16引脚窄SO和宽16引脚SO封装
MAX3040
±10kV ESD保护、四路、5V、RS-485/RS-422发送器
MAX3040、MAX3041、MAX3042:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口RS-485和RS-422 4
MAX3093E 量产 ±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、低功耗四路RS-422/RS-485接收器
MAX3094E 量产 ±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、低功耗四路RS-422/RS-485接收器
MAX3095 量产 ±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、四路RS-422/RS-485接收器
MAX3096 量产 ±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、四路RS-422/RS-485接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3040的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览