MAX3093E

量产

±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、低功耗四路RS-422/RS-485接收器

低功耗、具有ESD保护的34C86引脚兼容升级产品

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ESD保护
    • ±15kV——IEC 1000-4-2气隙放电
    • ±8kV——IEC 1000-4-2接触放电
    • ±15kV——人体模型
  • 为所有IC之间的传输延迟设置容限
    • ±8ns (MAX3093E)
    • ±10ns (MAX3094E)
  • +3V单电源供电(MAX3094E)
  • +5V单电源供电(MAX3093E)
  • 16引脚TSSOP封装
  • 10Mbps数据速率
  • 支持总线连接多达128个接收器
  • 低功耗关断模式:1nA
  • 工作电源电流:2.4mA
  • '34C86的引脚兼容升级版本
MAX3093E
±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、低功耗四路RS-422/RS-485接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3093E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览