MAX2986

过期

集成电力线数字收发器

首款可编程电力线收发器芯片组,采用先进的CMOS设计工艺,提供优异的性能和极大的灵活性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单片电力线网络收发器
  • 高达14Mbps数据速率
  • 频带:4.49MHz至20.7MHz
  • 可升级/可编程MAC
    • 频谱整形与陷波功能
    • 可编程导码
    • 访问应用协议接口(API)
    • 128kB内部SRAM
  • JTAG接口
  • 大容量桥接表:多达512个地址
  • 带有密钥管理的56位DES加密电路,实现安全通信
  • 先进的窄带干扰抑制电路
  • 基于OFDM的PHY
    • 84路载波
    • 通道自适应
    • FEC (前向纠错)
    • DQPSK,DBPSK,ROBO
  • 片内集成接口
    • 10/100以太网
    • USB 1.1
    • MII/rMII/FIFO
  • 兼容HomePlug 1.0标准
MAX2986
集成电力线数字收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2980 不推荐用于新设计 电力线通信模拟前端收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2986的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论