MAX2980

不推荐用于新设计

电力线通信模拟前端收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全集成的线驱动器和接收器
  • 与数字PHY IC无缝接口
  • 完全集成具有50MHz采样率的10位ADC和DAC
  • 54dB自适应增益控制
  • 低至10Ω的极小线阻抗能力
  • 3.0V至3.6V I/O
  • 3.3V时,Rx模式下250mA,与/或Tx模式下160mA
  • 64引脚TQFP封装
MAX2980
电力线通信模拟前端收发器
MAX2980:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电力线通信 1
MAX2986 过期 集成电力线数字收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2980的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览