MAX2685
量产低成本、900MHz、低噪声放大器及下变频混频器
900MHz LNA及混频器,提供完备的前端方案,仅消耗8mA电流
- 产品模型
- 2
产品详情
- RF频率范围:800MHz至1000MHz
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 集成LNA + 混频器 + LO缓冲器
- 逻辑控制的LNA旁路开关可降低电源电流
- LNA性能(高/低增益)
- 增益:+15dB/-12dB
- NF:1.4dB/12dB
- 输入IP3:-4dBm/+16dBm
- 混频器性能(高/低增益)
- 增益:6dB/4.6dB
- NF:13dB/12dB
- 输入IP3:+7dBm/-1.5dBm
- 电源电流
- 8.5mA(高增益)
- 3.8mA(低增益)
- 关断模式下的电源电流:<0.1µA
- 接收器使能时间:0.8µs
MAX2685的低噪声放大器(LNA)和下变频混频器构成了RF前端接收器的主要模块。该器件针对900MHz操作进行了优化,具有低噪声系数、高增益和高线性度,因此是蜂窝、无绳和无线数据应用的适宜之选。其电源电流低至8.5mA(高增益模式)和3.8mA(低增益模式),此外支持+2.7V至+5.5V的低工作电源电压范围,适合用于3节镍镉或1节电池锂离子电池应用。在低功耗关断模式下,电源电流降至0.1µA以下,进一步延长了电池使用时间。
MAX2685包括一个LNA、LNA旁路开关、下变频混频器和本地振荡器(LO)缓冲器。LNA具有1.4dB的低噪声系数、15dB的高增益,输入三阶交调截取点(IP3)为-4dBm。混频器的噪声系数为13dB,增益为6dB,输入IP3为+7dBm。此外,LNA旁路开关支持两级增益,可在不需要高增益时降低功耗。
下变频混频器具有单端RF输入端口和差分IF输出端口。IF端口的差分操作改进了偶次谐波抑制性能并提高了抗扰度。借助LO缓冲器,仅需-8dBm的LO功率即可驱动LO端口。MAX2685采用节省空间的16引脚QSOP封装。
应用
- 868MHz欧洲ISM频段
- 900MHz ISM频段应用
- 蜂窝电话/无线电话
- 无线数据
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2685EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX2685EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX2685EEE+ | 量产 | |
MAX2685EEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2685的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论