MAX2679B
量产GPS/GNSS超低电流、低噪声放大器
业界最低功耗GPS LNA
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高功率增益:19dB (MAX2679)、16.5dB (MAX2679B)
- 低噪声特性:0.95dB (MAX2679)、1.03dB (MAX2679B)
- 集成50Ω输出匹配电路
- 低供电电流:1mA (MAX2679)、650μA (MAX2679B)
- 较宽电源电压范围:1.08V至1.98V
- 低材料清单费用:1个电感、2个电容、1个电阻
- 4焊球、0.4mm焊球间距WLP封装,0.83mm x 0.83mm
MAX2679和MAX2679B低噪声放大器(LNA)设计用于GPS L1、伽利略和GLONASS应用。器件具有高增益和低噪声系数,和较高的输入1dB压缩点和3阶交调点。MAX2679具有优异的性能,而耗流只有1mA,提供0.95dB噪声系数;MAX2679B在实现优异性能的同时,耗流只有650µA,提供1.03dB噪声系数。
MAX2679/MAX2679B工作在+1.08V至+1.98V单电源电压。器件采用极小、无铅/符合RoHS标准的0.83mm x 0.83mm晶圆级封装(WLP)。

应用
- 带有GPS的蜂窝电话
- 数码相机
- GPS前端模块
- 笔记本PC/超便携移动PC
- 娱乐终端导航
- 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
- 手表
- 可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2679BENS+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX2679BENS+T | 4-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2679B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论