MAX2679

量产

GPS/GNSS超低电流、低噪声放大器

业界最低功耗GPS LNA

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高功率增益:19dB (MAX2679)、16.5dB (MAX2679B)
  • 低噪声特性:0.95dB (MAX2679)、1.03dB (MAX2679B)
  • 集成50Ω输出匹配电路
  • 低供电电流:1mA (MAX2679)、650μA (MAX2679B)
  • 较宽电源电压范围:1.08V至1.98V
  • 低材料清单费用:1个电感、2个电容、1个电阻
  • 4焊球、0.4mm焊球间距WLP封装,0.83mm x 0.83mm
MAX2679
GPS/GNSS超低电流、低噪声放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX2679EVKIT

MAX2679和MAX2679B评估板

特性和优点

  • 便于评估MAX2679/MAX2679B IC
  • 1.08V至1.98V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX2679/MAX2679B评估板(EV kit)简化MAX2679/MAX2679B GPS/GNSS超低电流低噪声放大器(LNA)的评估。在无需附加支持电路的条件下,能测试器件的RF性能。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

eval board
MAX2679BEVKIT

MAX2679和MAX2679B评估板

特性和优点

  • 便于评估MAX2679/MAX2679B IC
  • 1.08V至1.98V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX2679/MAX2679B评估板(EV kit)简化MAX2679/MAX2679B GPS/GNSS超低电流低噪声放大器(LNA)的评估。在无需附加支持电路的条件下,能测试器件的RF性能。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

MAX2679EVKIT
MAX2679和MAX2679B评估板
MAX2679BEVKIT
MAX2679和MAX2679B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2679的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览