MAX2678
量产GPS/GNSS前端放大器
双级、低噪声放大器解决方案提供增益步进控制
- 产品模型
- 2
产品详情
- 第一级放大器噪声系数:0.9dB
- 高增益:*35dB
- 增益步进:3.4dB
- 共用VCC和RFOUT2引脚
- 集成50Ω输出匹配
- AMP 2包括50Ω输入匹配
- 电源电压范围:3.0V至5.25V
- 小型(3mm × 3mm)低成本封装
- 通过AEC-Q100认证
- 高达±2kV人体模型ESD保护
- 环境温度范围:–40°C至+105°C
*第一级放大器输入进行了阻抗匹配(S11 = -10dB)。
第二级放大器设置为高增益。放大器级联未使用级间滤波器。
MAX2678 GPS/GNSS前端放大器IC适用于汽车和航海GPS/GNSS卫星导航天线模块,或任何需要为天线到接收器的电缆损耗提供补偿的应用。两个无条件稳定的低噪声放大器级提供高增益和集成I/O匹配,以尽量避免使用外部匹配元件和额外增益级。此IC可选择在两个放大器级之间放置陶瓷或表面声波(SAW)带通滤波器,以提高对带外干扰信号的抗扰度。此外,还提供了3.4dB的增益步进来补偿不同应用之间的电缆损耗变化。
该器件可在所有GNSS频率标准下工作,典型级联增益为35dB,电源电流为25mA。两个LNA级支持使用范围广泛的GNSS滤波器类型,以尽可能提高系统设计的灵活性。最终的RF输出引脚用于驱动GNSS接收器连接电缆,同时也作为电源连接,支持3.0V至5.25V范围内的直流电源。或者,可以将直流电源施加到引脚4。
该GPS/GNSS前端放大器采用无铅10引脚TDFN表贴封装(3mm × 3mm)。在-40°C至+105°C的扩展温度范围内保证具有额定电气性能。
应用
- 有源天线
- 集成汽车和航海GPS接收器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2678GTB/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX2678GTB/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 15, 2023 - 2275B WAFER FAB |
||
MAX2678GTB/V+ | 量产 | |
MAX2678GTB/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2678的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论