MAX2674

量产

带有天线开关和偏置的GPS/GNSS LNA

低噪声系数GPS LNA,采用WLP超小尺寸封装,提供自动检测旁路开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需分立天线检测、切换和偏置网络
    • 自动检测天线连接
    • 提供天线偏置
    • 短路保护
  • 1.6V至3.6V较宽的供电范围
  • 超小尺寸(0.86mm x 1.26mm) WLP封装
  • 对于没有天线端口的设计,可使用引脚兼容的4焊球MAX2686/MAX2687/MAX2688 LNA
MAX2674
带有天线开关和偏置的GPS/GNSS LNA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2674的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览