MAX2670
量产GPS/GNSS前端放大器
GPS/GNSS前端放大器,提供步进增益控制
- 产品模型
- 4
产品详情
- 第一级放大器的噪声系数*:1.0dB
- 高增益**:34.8dB
- 3.4dB步进增益调节
- 共用VCC和RFOUT2引脚
- 内部集成50Ω输出匹配电路
- 3.0V至5.5V供电范围
- 小尺寸(3mm x 3mm)、低成本封装
- 符合AEC-Q100标准
- 提供±2kV人体模式ESD保护
MAX2670 GPS/GNSS是一款用于汽车和航海GPS/GNSS卫星导航天线模块的前端放大器IC,还可用于补偿天线到接收机的电缆损耗。器件内部包含两个可提供较高增益、完全稳定的低噪声放大器,集成I/O匹配电路最大程度地减少外围匹配元件的数量,无需额外的放大电路。可选择在两个放大器之间放置一个陶瓷带通滤波器或SAW滤波器,提供窄带输出,进一步改善GPS/GNSS接收机的噪声性能。另外,该芯片还可提供3.4dB步进调节增益,以补偿不同情况下的电缆损耗。
器件工作在所有GNSS频率标准,典型串联增益为34.8dB,工作电流为25mA。实际设计中,两级LNA允许使用宽范围GNSS滤波器,为设计提供极大灵活性。RF输出引脚驱动电缆,最终连接到GNSS接收机,该引脚也是电源输入端,可接受+3.0V至+5.5V直流电源。直流电源也可以与芯片的第4引脚相连。
GPS/GNSS前端放大器采用低噪声、先进的SiGe工艺,提供10引脚TDFN表贴无铅封装(3mm x 3mm)。
应用
- 有源天线
- 集成汽车与航海GPS接收器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2670GTB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX2670GTB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX2670GTB/V+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX2670GTB/V+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX2670GTB/V+ | 量产 | |
MAX2670GTB/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2670的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论