MAX2667
量产GPS/GNSS超低噪声系数LNA
业内噪声系数最低的GPS LNA,提供高增益和高线性度,微型封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高功率增益:19dB (MAX2667)
- 超低噪声系数:0.65dB
- 集成50Ω输出匹配电路
- 低电源电流:4.1mA (MAX2667)
- 较宽的电源电压范围:1.6V至3.3V
- 较少的材料清单:2个电感、3个电容和1个电阻
- 小尺寸封装:0.86mm x 1.26mm
- 薄外形:0.65mm
- 0.4mm焊球间距的晶片级封装(WLP)
MAX2667/MAX2669是高增益、低噪声放大器(LNA),设计用于GPS L1、Galileo和GLONASS应用。器件采用Maxim先进的SiGe工艺,在提供高增益和超低噪声系数的同时,使输入参考1dB压缩点以及三阶截点最大化。
器件采用+1.6V至+3.3V单电源供电,MAX2667优化于低电流设计、MAX2669优化于高线性度设计。关断模式下,器件的电源电流降至10µA以下。器件采用超小尺寸、无铅并符合RoHS标准的0.86mm x 1.26mm x 0.65mm晶片级封装(WLP)。
应用
- 汽车导航
- 航空电子
- 带有GPS的蜂窝电话
- 定位移动设备
- 笔记本PC/超便携移动PC
- 个人导航设备(PND)
- 娱乐终端,舰队导航
- 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
- 手表
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2667EWT+ | Wafer-Level Package 3x2 Bump, Full Array | ||
MAX2667EWT+T | Wafer-Level Package 3x2 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2667EWT+ | 量产 | |
MAX2667EWT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2667的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论