MAX2633
量产VHF至微波、+3V、通用放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 内部偏置(MAX2630/MAX2631)
- 可调偏置(MAX2632/MAX2633)
- 电源电流:6.6mA(对电源电压不敏感)
- 关断电流:1µA (MAX2631/MAX2633)
- 噪声系数:3.7dB
- 增益:13.4dB
- 超小型SOT封装
MAX2630/MAX2631/MAX2632/MAX2633是低压、低噪声放大器,适用于VHF至微波频率范围。这些器件采用+2.7V至+5.5V单电源供电,提供对900MHz的平坦增益响应。其具有低噪声系数和低电源电流,因此非常适用于接收、缓冲和发射IF应用。
MAX2630/MAX2631有内部偏置,无需外部偏置电阻或电感。MAX2632/MAX2633具有用户可选的电源电流,可通过添加单个外部电阻进行调节。这有助于根据特定应用要求定制输出功率和增益。MAX2631/MAX2633可通过一个关断引脚关断,使电源电流降至低于1µA。除了MAX2632/MAX2633需要单个偏置电阻外,该系列放大器所需的外部元件只有输入和输出隔直电容以及一个VCC旁路电容。
MAX2630采用4引脚SOT143封装,所需电路板空间很小。MAX2631/MAX2632采用小型5引脚SOT23封装。MAX2633采用6引脚SOT23封装。
应用
- 蜂窝电话
- 无绳电话
- 全球定位系统(GPS)
- ISM无线装置
- 陆地移动无线装置
- 个人通信系统(PCS)
- 机顶盒
- TV调谐器
- 无线局域网(WLAN)
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2633EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX2633EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX2633EUT+ | 量产 | |
MAX2633EUT+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX2633EUT+ | 量产 | |
MAX2633EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2633的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论